Systeemreferentie

Draaistation voor lassen

Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Metaal | Lassen en snijden

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD300

  • Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
  • Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)
more

Roterende koppeling
Serie DVR

  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Met 4...8 pneumatische doorvoeren
  • Met 4...12 elektrische doorvoeren
more
1. 3-klauw centrische grijper
  • Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
  • Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)
more
2. Roterende verdeler
  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Met 4...8 pneumatische doorvoeren
  • Met 4...12 elektrische doorvoeren
more
Uitdaging

Bij de productie van garagedeuren bij Europa's grootste fabrikant van garagedeuren moesten stalen assen worden gedraaid om door een MAG-lasrobot te kunnen worden gelast. Ruwe omgevingsomstandigheden en de dissipatie van de massa (lasstroom) waren hier de uitdagingen.

Oplossing

Een servo-rotatie-as in combinatie met een roterende koppeling en een drieklauwgrijper van Zimmer waren hier de oplossing. De onderdelen zijn stevig vastgehouden door de drievingergrijper. In de gegrepen toestand zijn de onderdelen door een servomotor rondgedraaid en werd de massa afgevoerd via de roterende koppeling.

Highlights en technische gegevens
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Uitwendig grijpen
  • Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
Type aandrijvingpneumatisch
Grijpkracht max.750 [N]
GrijpconceptMet kracht sluitend
GrijpbeveiligingDrukzekering
Slag max.12 [mm]
IP-klasseIP40
Systeemgewicht5 [kg]
Werkstukgewicht max.0.3 [kg]
Werkstuktemperatuur max.130 [°C]

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht